Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 10.5 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 82 %
Velocità a vuoto: n0 9520 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0101 A
Coppia d'arresto: MH 13.5 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.12 mNm
Costante di velocità: kn 801 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.25 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 11.9 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.084 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 707 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 504 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 20 ms
Inerzia del rotore: J 2.7 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 50 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 7.1 / 23 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 8.4 / 497 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Massa: 50 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 11000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Serie 2230 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information