Micromotori C.C.
2230A040S
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 3 ... 40 V
- Coppia nominale fino a:
- 5.39 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 9520 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 17.1 mNm
- Diametro:
- 22 mm
- Lunghezza:
- 30 mm
Vantaggi
- Magneti ad alte prestazioni
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER S/G | |
| Tensione nominale: | UN | 40 V |
| Resistenze termiche: | R | 198 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 77 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 7870 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 4.87 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0029 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 9.55 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 200 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 4.81 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 47.9 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.022 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 824 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 8120 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 22 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 2.4 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 39 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 7.1 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 23 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 20 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 10 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 8.4 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 497 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 430 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 220 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 50 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 22 mm |
| Lunghezza: | L | 30 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information