Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 8.77 Ω
Rendimento, max.: ηmax 81 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7810 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 6.21 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0138 A
Coppia di stallo fino a: MH 19.8 mNm
Costante di velocità: kn 655 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.52 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 14.6 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.069 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 393 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 203 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 11 ms
Inerzia del rotore: J 2.7 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 74 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 8.4 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 24 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 22 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 471.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 46 g
Velocità fino a: nmax. 9000 min⁻¹
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 24.2 mm
Serie 2224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information