Micromotori C.C.
2224A036SR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 36 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 5.78 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 7820 min⁻¹ |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 17.2 mNm |
| Diametro: | Ø | 22 mm |
| Lunghezza: | L | 24.2 mm |
Vantaggi
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +85 °C (opzionalmente +125 °C)
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero con encoder integrato
| Tensione nominale: | UN | 36 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 90.3 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 79 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 7820 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0051 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 17.2 mNm |
| Coppia d'attrito: | MR | 0.22 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 219 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 4.56 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 43.6 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.023 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 454 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti: | L | 1810 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 11 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 2.3 gcm² |
| Accelerazione angolare: | αmax. | 74 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 8.4 / 24 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 12 / 471.6 s |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Massa: | 46 g | |
| Senso di rotazione: | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a: | nmax. | 9000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli: | 1 | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information