Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 17.6 Ω
Rendimento, max.: ηmax 81 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8130 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 6.29 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.01 A
Coppia di stallo fino a: MH 21.2 mNm
Costante di velocità: kn 454 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.2 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 21 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.048 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 381 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 421 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 11 ms
Inerzia del rotore: J 2.8 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 77 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 8.4 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 24 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 22 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 1.5 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 12 s
Costante di tempo termiche: τw2 471.6 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 430 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 46 g
Velocità fino a: nmax. 9000 min⁻¹
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 24.2 mm
Serie 2224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information