Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motori C.C. brushless piatti
Product family: FAULHABER BXT
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 25.9 Ω
Rendimento, max.: ηmax 70 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6960 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 10.2 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.016 A
Coppia d'attrito statico: C0 0.25 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 6.18 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 296 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 3.37 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 32.2 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.031 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 238 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 3150 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 8.22 ms
Inerzia del rotore: J 3.3 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 89.7 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 7 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 49 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5 s
Costante di tempo termiche: τw2 185 s
Materiale della carcassa: senza carcassa
Temperature di funzionamento, min.: -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 25.5 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹

Operating Area

2214S024BXTR
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot > UN.

Characteristic curves

2214S024BXTR
Serie 2214 ... BXT R

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver