Riduttori a stadi
22/5 2050:1
Senza gioco angolare
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
5 ... 9
Coppia fino a:
100 mNm
Coppia intermittente fino a:
400 mNm
Rapporto di riduzione:
69.2 ... 2050
Diametro:
23.8 mm
Lunghezza:
50.9 ... 68.1 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
22/5 2050:1
22/5 879:1
22/5 377:1
22/5 161:1
22/5 69,2:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Riduttori a stadi a gioco zero
Costruzione interamente in acciaio
Riduttori precaricati
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori a stadi
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
2050.1756337956613
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
105 g
Diametro riduttori:
Ø
23.8 mm
Lunghezza:
L
68.1 mm