Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori a stadi
Rendimento, max.: ηmax. 66 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 307.95375192901236
Velocità all'entrata, permanente, max.: 4000 min⁻¹
Massa: 82 g
Diametro riduttori: Ø 23.8 mm
Lunghezza: L 55.3 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information