Riduttori a stadi
22/2 17,2:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
2 ... 13
Coppia fino a:
100 mNm
Coppia intermittente fino a:
400 mNm
Rapporto di riduzione:
3.1 ... 983447
Diametro:
23.8 mm
Lunghezza:
40.8 ... 75.6 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
22/2 9780:1
22/2 1734:1
22/2 17,2:1
22/2 5,44:1
22/2 3088:1
22/2 17386:1
22/2 30969:1
22/2 548:1
22/2 3,1:1
22/2 97,3:1
22/2 54,6:1
22/2 983447:1
22/2 975:1
22/2 98070:1
22/2 174350:1
22/2 173:1
22/2 552113:1
22/2 5490:1
22/2 310560:1
22/2 308:1
22/2 55057:1
22/2 30,7:1
22/2 9,7:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile in un’ampia gamma di rapporti di riduzione
Sono disponibili versioni senza gioco angolare
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori a stadi
Rendimento, max.:
η
max.
81 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
17.24074074074074
Velocità all'entrata, permanente, max.:
4000 min⁻¹
Massa:
72 g
Diametro riduttori:
Ø
23.8 mm
Lunghezza:
L
49.5 mm
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germany
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
China
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
France
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
Netherlands