Passa al contenuto principale
Salta alla ricerca
Passa alla navigazione principale
Per poter utilizzare il nostro shop in modo completo, suggeriamo di attivare Javascript nel tuo browser.
Lavora con noi
Stampa
Acquisti
Italiano
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Prodotti
Motori
Motori DC
Motori brushless
Motori con elettronica integrata
Motori passo-passo
Motori lineari
Riduttori di precisione
Riduttori planetari
Riduttori a stadi e riduttori a stadi senza gioco
Attuatori lineari
Attuatori lineari con riduttore
Attuatori lineari ad azionamento diretto
Encoder
Encoder incrementali
Encoder assoluti
Elettroniche di controllo
Controlli di velocità
Controlli di posizione
Controlli per motori passo-passo
Accessori
Catalogo prodotti/Shop
Start Drive Calculator
Soluzioni
Soluzioni di azionamento standard
Soluzioni di azionamento modificate
Possibilità di modifica
Esempi applicativi
Soluzioni di azionamento personalizzate
Gestione del progetto
Esempi applicativi
Mercati
Medicale
Ventilazione medica
Esoscheletri e protesi
Diagnostica per immagini
Automazione farmaceutica
Pompe mediche
Dispositivi odontoiatrici
Robot chirurgici
Utensili chirurgici
Riabilitazione medica
Aerospaziale & Aeronautica
Apparecchiature di cabina
Satelliti
Esplorazione spaziale
Industria e automazione
Tessile
Pinze elettriche
Trasportatori
Semiconduttori
Pompe
Attrezzature per la saldatura
Automazione di laboratorio
Point of care
Distribuzione dei campioni
Automazione di laboratorio
Robotica
Robotica agraria
Robot umanoidi
Robot logistici intelligenti
Robot di ispezione
Robot telecomandati
Robot industriali compatti
Metrologia e test
Test delle proprietà dei materiali
Analisi non distruttiva dei materiali
Misurazione 3D
Dispositivi portatili motorizzati
Dispositivi portatili per l’industria e l’agricoltura
Macchine per tatuaggi
Ottica
Allineamento laser
Ottica a infrarossi e visori notturni
Movimento di telecamera
Microscopi e telescopi
Supporto
Motori
Domande frequenti
Note applicative
Tutorials
How-to-videos
Webinars
Riduttori
Domande frequenti
How-to-videos
Webinars
Encoder
Domande frequenti
Note applicative
How-to-videos
Webinars
Elettroniche di controllo
Domande frequenti
Note applicative
Dichiarazione di conformità e di incorporazione
Download
How-to-videos
Webinar
FAULHABER Motion Manager
Motion Manager 7
Motion Manager 6
Post vendita
Know How
Tutorials
Note applicative
How-to-videos
Webinar library
Glossario
Chi siamo
Azienda
Profilo dell’azienda
Filosofia
Conformità
Storia dell’azienda
FAULHABER GROUP
Sostenibilità
Sostenibilità aziendale
Sostenibilità dei prodotti
Impegno per i nostri dipendenti
Sedi
DR. FRITZ FAULHABER GMBH & CO. KG (DE)
FAULHABER SA (CH)
FAULHABER MICROMO LLC (USA)
FAULHABER Motors Hungaria Kft. (HU)
FAULHABER Motors Romania S.R.L. (RO)
FAULHABER Drive System Technology (Taicang) Co. Ltd. (CN)
FAULHABER Benelux B.V. (NL)
FAULHABER France SAS (FR)
FAULHABER Austria GmbH (AT)
FAULHABER Polska sp. z o.o. (PL)
FAULHABER Asia Pacific Pte Ltd. (SG)
FAULHABER Malaysia Sdn Bhd (MY)
FAULHABER Italia S.r.l. (IT)
FAULHABER Nordic ApS (DK)
FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
Eventi
Esposizioni
Webinar
Motion
Contatti
Lavora con noi
Stampa
Acquisti
Italiano
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Riduttori planetari
20GPT 166:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
1.1 Nm
Coppia intermittente fino a:
1.5 Nm
Rapporto di riduzione:
3.3 ... 1437
Diametro:
20 mm
Lunghezza:
16.5 ... 33.2 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
20GPT 11:1
20GPT 7,1:1
20GPT 822:1
20GPT 19:1
20GPT 136:1
20GPT 468:1
20GPT 116:1
20GPT 5,8:1
20GPT 29:1
20GPT 95:1
20GPT 4,9:1
20GPT 3,3:1
20GPT 203:1
20GPT 16:1
20GPT 50:1
20GPT 1002:1
20GPT 166:1
20GPT 54:1
20GPT 1437:1
20GPT 384:1
20GPT 63:1
20GPT 671:1
20GPT 78:1
20GPT 313:1
20GPT 41:1
20GPT 248:1
20GPT 573:1
20GPT 1228:1
20GPT 23:1
20GPT 35:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Valori
Curve caratteristiche
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Productfamily:
FAULHABER GPT
Rendimento, max.:
η
max.
74 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
120 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
166.44742091764036
Velocità all'entrata, permanente, max.:
20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.:
24000 min⁻¹
Massa:
51 g
Diametro riduttori:
Ø
20 mm
Lunghezza:
L
27.6 mm
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germany
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Arab Emirates
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo (Democratic Republic of the)
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Côte d'Ivoire
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran (Islamic Republic of)
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (Democratic People's Republic of)
Korea (Republic of)
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Macedonia (the former Yugoslav Republic of)
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia (Federated States of)
Moldova (Republic of)
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine, State of
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Kosovo
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin (French part)
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten (Dutch part)
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Kingdom
United States Minor Outlying Islands
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela (Bolivarian Republic of)
Viet Nam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Åland Islands
CONFIRM