Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenza ai morsetti: R 0.427 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 90 %
Velocità a vuoto: n0 44300 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.178 A
Coppia d'arresto: MH 309 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.0559 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: 1.95 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 1740 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.576 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 5.5 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.182 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn /ΔM 135 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasi: L 36.2 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 4.2 ms
Inerzia del rotore: J 3 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 1030 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 1.1 / 15 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 5 / 630 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 140 °C
– rotore max. ammissibile: 140 °C
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Massa: 100 g
Senso di rotazione: reversibile elettronicamente
Velocità fino a: nmax. 65000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB

Operating Area

2057S024BA
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

2057S024BA
Serie 2057 ... BA

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver