Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 13.4 Ω
Rendimento, max.: ηmax 72 %
Velocità a vuoto fino a: n0 18400 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 6.14 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.043 A
Coppia di stallo fino a: MH 21.6 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.22 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.64 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 783 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.28 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 12.2 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.082 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 860 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 613 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 17.6 ms
Inerzia del rotore: J 1.95 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 111 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 4.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 16.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6 s
Costante di tempo termiche: τw2 397 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 56 g
Velocità fino a: nmax. 55000 min⁻¹
Serie 2036 ... B
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
AN 190 - Selection of a third-party motor driver