Micromotori C.C.
2034X018GXR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 36 V
- Coppia nominale fino a:
- 11.8 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 6700 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 43.4 mNm
- Diametro:
- 20 mm
- Lunghezza:
- 34 mm
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER GXR | |
| Tensione nominale: | UN | 18 V |
| Resistenze termiche: | R | 11.2 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 71 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6260 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 11.7 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0336 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 40.5 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 361 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 26.4 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | 153 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 853 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 5.137 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 3.21 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 7.4 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 22.33 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 19 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.3 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 15 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 380 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 380 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 46 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 48.1 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 20 mm |
| Lunghezza: | L | 34 mm |
Download
Datasheet
Technical Information