Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER GXR
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 17.6 Ω
Rendimento, max.: ηmax 72 %
Velocità a vuoto fino a: n0 6700 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 11.7 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.028 A
Coppia di stallo fino a: MH 43.4 mNm
Costante di velocità: kn 287 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 33.2 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 152 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1350 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 5.139 ms
Inerzia del rotore: J 3.22 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 7.4 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 22.33 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 19 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 15 s
Costante di tempo termiche: τw2 380 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 380 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 48.1 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Diametro: Ø 20 mm
Lunghezza: L 34 mm
2034S006GXR
Serie 2034 ... GXR

Download

Technical Information