Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 80 %
Temperature di funzionamento, min.: -10 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 23.04
Velocità all'entrata, permanente, max.: 12000 min⁻¹
Massa: 39 g
Diametro riduttori: Ø 20 mm
Lunghezza: L 23.5 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information