20/1R 1526:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 5
Coppia fino a:
800 mNm
Coppia intermittente fino a:
1.1 Nm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 1526
Diametro:
20 mm
Lunghezza:
18.4 ... 38.8 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
20/1R 415:1
20/1R 159:1
20/1R 190:1
20/1R 66:1
20/1R 989:1
20/1R 14:1
20/1R 3,71:1
20/1R 9,7:1
20/1R 246:1
20/1R 86:1
20/1R 1526:1
20/1R 592:1
20/1R 112:1
20/1R 23:1
20/1R 43:1
20/1R 134:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
55 %
Temperature di funzionamento, min.:
-10 °C
Temperature di funzionamento, max.:
125 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
1525.7182040816326
Velocità all'entrata, permanente, max.:
12000 min⁻¹
Massa:
69 g
Diametro riduttori:
Ø
20 mm
Lunghezza:
L
38.8 mm