Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER BRC
Tensione nominale: UN 6 V
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: 4 V DC
Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: 18 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, min.: 1.7 V DC
Tensione d'alimentazione per il motore, max.: 18 V DC
Velocità a vuoto fino a: n0 8600 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 3.3 mNm
Costante di coppia: kM 6.48 mNm/A
Materiale della carcassa: flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica
Temperature di funzionamento, min.: -25 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
Massa: 31 g
Velocità fino a: nmax. 17400 min⁻¹
Serie 1935 ... BRC

Download

Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC

Declarations of Incorporation

EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC