Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER CXR
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 14.7 Ω
Rendimento, max.: ηmax 75 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7300 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 8.75 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0177 A
Coppia di stallo fino a: MH 26.6 mNm
Costante di velocità: kn 420 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.378 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 22.7 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.044 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 273 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 338 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.4 ms
Inerzia del rotore: J 1.5 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 174 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 7.2 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 23.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 21 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.8 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 9.8 s
Costante di tempo termiche: τw2 405.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 410 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 74 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 45 g
Velocità fino a: nmax. 9000 min⁻¹
Diametro: Ø 17 mm
Lunghezza: L 41.2 mm
Serie 1741 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information