Micromotori C.C.
1727X012CXR
Commutazione grafite
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 5.08 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 7640 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 12.2 mNm
- Diametro:
- 17 mm
- Lunghezza:
- 27.2 mm
Vantaggi
- Prestazioni altamente dinamiche grazie a una bassa inerzia del rotore
- Carcassa antiurto interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Potente magnete in terre rare
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 °C a +100 °C (opzionalmente -55 °C)
- Commutazione in grafite ad alta durata
- Assenza di coppia residua
- Densità di potenza molto elevata
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER CXR | |
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
| Resistenze termiche: | R | 13.8 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 66 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 7640 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 4.89 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0259 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 11.4 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 681 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 1.47 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 14 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.071 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 669 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 328 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 8.4 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 1.2 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 95 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 9.5 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 27.7 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 25 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.9 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 7.8 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 332.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 300 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 34 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 28 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 9000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 17 mm |
| Lunghezza: | L | 27.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information