Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 54.4 Ω
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8630 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 4.12 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.005 A
Coppia di stallo fino a: MH 11.5 mNm
Costante di velocità: kn 363 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.76 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 26.3 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.038 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 748 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1210 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 8 ms
Inerzia del rotore: J 1 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 100 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 10 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 29.79 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 27 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.1 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 7.2 s
Costante di tempo termiche: τw2 344.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 27 g
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 1724 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information