Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 16.1 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 79 %
Velocità a vuoto: n0 7900 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0091 A
Coppia d'arresto: MH 10.6 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.13 mNm
Costante di velocità: kn 665 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.5 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 14.4 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.07 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 745 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 360 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 8 ms
Inerzia del rotore: J 1 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 100 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 10 / 29.79 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 7.2 / 344.4 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 27 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 1724 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information