Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 50.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 65 %
Velocità a vuoto: n0 12300 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0134 A
Coppia d'arresto: MH 4.67 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.18 mNm
Costante di velocità: kn 706 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.41 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 13.5 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.074 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 2620 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 766 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 16 ms
Inerzia del rotore: J 0.58 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 80 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 13 / 36.7 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 6.4 / 283.4 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 18 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 1717 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information