Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 4.31 Ω
Rendimento, max.: ηmax 67 %
Velocità a vuoto fino a: n0 14100 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.84 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0459 A
Coppia di stallo fino a: MH 5.33 mNm
Costante di velocità: kn 2410 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.414 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 3.96 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.253 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 2630 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 65.6 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 16 ms
Inerzia del rotore: J 0.58 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 13 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 36.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 32 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.4 s
Costante di tempo termiche: τw2 283.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 250 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 18 g
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹
Serie 1717 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information