Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 12 V
Resistenze termiche: R 17.2 Ω
Rendimento, max.: ηmax 67 %
Velocità a vuoto fino a: n0 14100 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 1.84 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0229 A
Coppia di stallo fino a: MH 5.35 mNm
Costante di velocità: kn 1210 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.829 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 7.92 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.126 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 2620 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 263 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 16 ms
Inerzia del rotore: J 0.59 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 92 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 13 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 36.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 32 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.6 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.4 s
Costante di tempo termiche: τw2 283.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 250 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 18 g
Velocità fino a: nmax. 16000 min⁻¹

Operating Area

1717T012SR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1717T012SR