Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 4
Rapporto di riduzione: 148
Coppia in servizio permanente, max.: 550 mNm
Coppia intermittente, max.: 800 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max.: 8000 min⁻¹
Rendimento, max.: 60 %
Gioco angolare tipico, senza carico: 2 °
Lunghezza senza motore L2: 33.9 mm
Massa senza motore, ca.: 49 g
Temperature di funzionamento: -30 ... 100 °C
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Materiale degli ingranaggi:

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information