Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Product family: FAULHABER GPT
Rendimento, max.: ηmax. 82 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 120 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 41.02597402597402
Velocità all'entrata, permanente, max.: 18000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 22000 min⁻¹
Massa: 22.5 g
Diametro: Ø 16 mm
Lunghezza: L 20.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information