Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Product family: FAULHABER GPT
Rendimento, max.: ηmax. 60 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 120 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 383.9536075591192
Velocità all'entrata, permanente, max.: 20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 24000 min⁻¹
Massa: 33.5 g
Diametro: Ø 16 mm
Lunghezza: L 29.4 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information