Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Riduttori planetari
16GPT 1002:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
0.6 Nm
Coppia intermittente fino a:
0.8 Nm
Rapporto di riduzione:
3.3 ... 1437
Diametro:
16 mm
Lunghezza:
15.4 ... 29.4 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
16GPT 95:1
16GPT 573:1
16GPT 54:1
16GPT 136:1
16GPT 41:1
16GPT 4,9:1
16GPT 50:1
16GPT 1228:1
16GPT 16:1
16GPT 7,1:1
16GPT 78:1
16GPT 23:1
16GPT 166:1
16GPT 63:1
16GPT 116:1
16GPT 248:1
16GPT 384:1
16GPT 35:1
16GPT 19:1
16GPT 3,3:1
16GPT 29:1
16GPT 203:1
16GPT 1002:1
16GPT 671:1
16GPT 5,8:1
16GPT 822:1
16GPT 313:1
16GPT 11:1
16GPT 1437:1
16GPT 468:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Valori
Curve caratteristiche
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Productfamily:
FAULHABER GPT
Rendimento, max.:
η
max.
60 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
120 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
1001.658383139352
Velocità all'entrata, permanente, max.:
20000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.:
24000 min⁻¹
Massa:
33.5 g
Diametro riduttori:
Ø
16 mm
Lunghezza:
L
29.4 mm
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.