Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori a stadi
Rendimento, max.: ηmax. 48 %
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C, -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 65 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 3101.418823529412
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 6 g
Diametro riduttori: Ø 16 mm
Lunghezza: L 18 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information