Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori a stadi
Rendimento, max.: ηmax. 81 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 65 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 11.864197530864198
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 3 g
Diametro: Ø 16 mm
Lunghezza: L 9.2 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information