Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Product family: FAULHABER BHx
Tensione nominale: UN 36 V
Resistenze termiche: R 1.1 Ω
Rendimento, max.: ηmax 90 %
Velocità a vuoto fino a: n0 35200 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 13.7 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.09 A
Coppia di stallo fino a: MH 341 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.43 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 918 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.09 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 10.4 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.096 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 97 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 114 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 1.2 ms
Inerzia del rotore: J 1.2 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 2772 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 2.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 18.2 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.8 s
Costante di tempo termiche: τw2 631 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 78 g
Velocità fino a: nmax. 76000 min⁻¹
Diametro: Ø 16 mm
Lunghezza: L 60 mm

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver