Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER BHx
Tensione nominale: UN 48 V
Resistenze termiche: R 2.81 Ω
Rendimento, max.: ηmax 90 %
Velocità a vuoto fino a: n0 61400 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 6.1 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0486 A
Coppia di stallo fino a: MH 135 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.114 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 1210 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.825 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 7.88 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.127 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 432 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 190 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 2.7 ms
Inerzia del rotore: J 0.59 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 2300 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 22 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 580 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 58.2 g
Velocità fino a: nmax. 100000 min⁻¹
Serie 1645 ... BHS

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver