Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 36 V
Resistenza ai morsetti: R 1.51 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 90 %
Velocità a vuoto: n0 62900 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0674 A
Coppia d'arresto: MH 138 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.114 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 1650 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.606 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 5.79 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.173 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn /ΔM 431 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasi: L 103 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 2.6 ms
Inerzia del rotore: J 0.59 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 2350 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 3.1 / 22 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 6.5 / 580 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Massa: 58.2 g
Senso di rotazione: reversibile elettronicamente
Velocità fino a: nmax. 100000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 1645 ... BHS

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver