Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER BHx
Tensione nominale: UN 36 V
Resistenze termiche: R 1.51 Ω
Rendimento, max.: ηmax 90 %
Velocità a vuoto fino a: n0 62900 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 6.02 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0674 A
Coppia di stallo fino a: MH 138 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 0.114 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 1650 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.606 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 5.79 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.173 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 431 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 103 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 2.6 ms
Inerzia del rotore: J 0.59 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 2350 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.1 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 22 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.5 s
Costante di tempo termiche: τw2 580 s
Materiale della carcassa: acciaio inossidabile
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 58.2 g
Velocità fino a: nmax. 100000 min⁻¹

Operating Area

1645S036BHS
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1645S036BHS
Serie 1645 ... BHS

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver