Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SXR
Tensione nominale: UN 9 V
Resistenze termiche: R 6.73 Ω
Rendimento, max.: ηmax 75 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7500 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 5.01 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0237 A
Coppia di stallo fino a: MH 14.9 mNm
Costante di velocità: kn 844 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 11.3 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 501 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 331 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.176 ms
Inerzia del rotore: J 0.889 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 9.7 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 9.6 s
Costante di tempo termiche: τw2 355.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 260 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 29 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 24.2 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹
Diametro: Ø 16 mm
Lunghezza: L 27 mm

Operating Area

1627U009SXR
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Characteristic curves

1627U009SXR
Serie 1627 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers