Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER GXR
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 39.5 Ω
Rendimento, max.: ηmax 71 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8040 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 5.74 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0131 A
Coppia di stallo fino a: MH 16 mNm
Costante di velocità: kn 347 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 27.5 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 497 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1960 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.118 ms
Inerzia del rotore: J 0.898 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 9.7 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 9.6 s
Costante di tempo termiche: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 24.4 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹
Diametro: Ø 16 mm
Lunghezza: L 27 mm
Serie 1627 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers