Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Productfamily: FAULHABER GXR
Tensione nominale: UN 9 V
Resistenze termiche: R 6.73 Ω
Rendimento, max.: ηmax 68 %
Velocità a vuoto fino a: n0 7050 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 5.62 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0297 A
Coppia di stallo fino a: MH 14 mNm
Costante di velocità: kn 844 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 11.3 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 501 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 332 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.176 ms
Inerzia del rotore: J 0.908 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 10 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 2.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 11 s
Costante di tempo termiche: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 310 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 34 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 24.1 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹
Serie 1627 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers