Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SXR
Tensione nominale: UN 3 V
Resistenze termiche: R 0.63 Ω
Rendimento, max.: ηmax 75 %
Velocità a vuoto fino a: n0 8340 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 2.53 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0848 A
Coppia di stallo fino a: MH 15.9 mNm
Costante di velocità: kn 2810 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 3.4 mNm/A
Pendenza della curva n/M: 522 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 29.8 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 7.47 ms
Inerzia del rotore: J 0.848 gcm²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 9.7 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 30.4 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 9.6 s
Costante di tempo termiche: τw2 355.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 260 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 29 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 24.2 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹
Diametro: Ø 16 mm
Lunghezza: L 27 mm
Serie 1627 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers