Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 18 V
Resistenze termiche: R 25.3 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 70 %
Velocità a vuoto: n0 7460 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0157 A
Coppia d'arresto: MH 14.9 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.344 mNm
Costante di velocità: kn 433 min⁻¹/V
Costante di coppia: kM 22.1 mNm/A
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 497 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1260 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 7.112 ms
Inerzia del rotore: J 0.899 gcm²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 9.7 / 30.4 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 9.6 / 358.4 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 24.4 g
Velocità fino a: nmax. 15000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 1627 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers