Micromotori C.C.
1624T009S
Commutazione metalli preziosi
Codice articolo: 1624.04180
Caratteristiche principali
| Tensione nominale: | UN | 9 V |
|---|---|---|
| Coppia nominale fino a: | MN | 2.13 mNm |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 11900 min⁻¹ |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 4.18 mNm |
| Diametro: | Ø | 16 mm |
| Lunghezza: | L | 23.8 mm |
Vantaggi
- Magneti ad alte prestazioni
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero
| Tensione nominale: | UN | 9 V |
|---|---|---|
| Resistenze termiche: | R | 15 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 73 % |
| Velocità a vuoto: | n0 | 11900 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.127 A |
| Coppia d'arresto: | MH | 4.18 mNm |
| Coppia d'attrito: | MR | 0.09 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 1350 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.767 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 7.1 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.136 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | Δn/ΔM | 2830 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti: | L | 503 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | τm | 19 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.7 gcm² |
| Accelerazione angolare: | αmax. | 63 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche: | Rth1/Rth2 | 11 / 34.9 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1/τw2 | 5.9 / 315.2 s |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Massa: | 21 g | |
| Senso di rotazione: | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a: | nmax. | 17000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli: | 1 |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information