Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER S/G
Tensione nominale: UN 9 V
Resistenze termiche: R 15 Ω
Rendimento, max.: ηmax 73 %
Velocità a vuoto fino a: n0 11900 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 2.13 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.127 A
Coppia di stallo fino a: MH 4.18 mNm
Costante di velocità: kn 1350 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.767 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 7.1 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.136 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 2830 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 503 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 19 ms
Inerzia del rotore: J 0.7 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 63 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 11 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 34.9 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 24 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 5.9 s
Costante di tempo termiche: τw2 315.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 280 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 210 s
Materiale della carcassa: acciaio con zincatura galvanica passivata
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 21 g
Velocità fino a: nmax. 17000 min⁻¹
Diametro: Ø 16 mm
Lunghezza: L 23.8 mm
Serie 1624 ... S

Download

3D-CAD Files
Technical Information