Micromotori C.C.
1624A006S
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 3 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 2.14 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 14300 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 5.08 mNm
- Diametro:
- 16 mm
- Lunghezza:
- 23.8 mm
Vantaggi
- Magneti ad alte prestazioni
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Carcassa interamente in acciaio con rivestimento anticorrosione
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Bassa corrente e tensione di avviamento
- Design estremamente compatto e leggero
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER S/G | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 9.07 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 69 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 10500 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 1.96 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0188 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 3.42 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 1790 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.555 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 5.33 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.189 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 3050 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 283 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 22 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.68 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 50 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 11 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 34.9 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 31 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 24 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 5.9 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 315.2 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 280 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 210 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio con zincatura galvanica passivata | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 21 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 17000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information