Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori a stadi
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 261.4099113811048
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 26 g
Diametro riduttori: Ø 17 mm
Lunghezza: L 34.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information