16/7 246:1
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 6
Coppia fino a:
300 mNm
Coppia intermittente fino a:
450 mNm
Rapporto di riduzione:
3.71 ... 5647
Diametro:
16 mm
Lunghezza:
17 ... 37.6 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
16/7 989:1
16/7 66:1
16/7 9,7:1
16/7 112:1
16/7 134:1
16/7 4365:1
16/7 592:1
16/7 159:1
16/7 3,71:1
16/7 5647:1
16/7 246:1
16/7 43:1
16/7 190:1
16/7 14:1
16/7 1526:1
16/7 2608:1
16/7 94:1
16/7 415:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Disponibile nelle versioni completamente in plastica o metallo
Utilizzo di componenti plastici e ceramici ad alte prestazioni
Differenti cuscinetti per l'albero d'uscita disponibili (cuscinetti sinterizzati, ceramici e a sfere)
Sono disponibili versioni modificate per temperature estese e condizioni ambientali estreme
Modifiche personalizzate disponibili
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Rendimento, max.:
η
max.
60 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
100 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
245.96151603498544
Velocità all'entrata, permanente, max.:
5000 min⁻¹
Massa:
33 g
Diametro riduttori:
Ø
16 mm
Lunghezza:
L
29.4 mm