Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 60 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 100 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 133.53086419753086
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 33 g
Diametro riduttori: Ø 16 mm
Lunghezza: L 29.4 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information