Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero di stadi: 3
Rapporto di riduzione: 52
Coppia in servizio permanente, max.: 100 mNm
Coppia intermittente, max.: 200 mNm
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Rendimento, max.: 68 %
Gioco angolare tipico, senza carico: 4 °
Lunghezza senza motore L2: 21.3 mm
Massa senza motore, ca.: 5 g
Temperature di funzionamento: -30 ... 65 °C
Materiale della carcassa: plastica
Materiale degli ingranaggi: plastica

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information