Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 45 %
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C, -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 65 °C, 85 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 23014.013717421123
Velocità all'entrata, permanente, max.: 5000 min⁻¹
Massa: 7 g
Diametro riduttori: Ø 15 mm
Lunghezza: L 32.1 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information