Servomotori C.C. brushless
1525U009BRC
con controllo di velocità integrato
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 9 ... 15 V
- Coppia nominale fino a:
- 1.9 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 16800 min⁻¹
- Diametro:
- 15 mm
- Lunghezza:
- 25.4 mm
Disponibile su richiesta
Vantaggi
- Caratteristiche del motore programmabili grazie al controllo di velocità integrato
- Eccezionale affidabilità, lunga durata di vita
- Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
- Assenza di coppia residua
- Caratteristiche di coppia/velocità lineari
- Fluidità di funzionamento
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BRC | |
| Tensione nominale: | UN | 9 V |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: | 4 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: | 18 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per il motore, min.: | 1.7 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per il motore, max.: | 18 V DC | |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 16800 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 1.9 mNm |
| Costante di coppia: | kM | 4.9 mNm/A |
| Materiale della carcassa: | flangia di supporto in alluminio, carcassa in plastica | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -25 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| Massa: | 16 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 25000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00042-001 - 1525…BRC, 1935…BRC
Declarations of Incorporation
EG-00043-001 - 1525…BRC, 1935…BRC