Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Micromotori C.C.
Product family: FAULHABER SR
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 79.3 Ω
Rendimento, max.: ηmax 80 %
Velocità a vuoto fino a: n0 9850 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 2.81 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.0035 A
Coppia di stallo fino a: MH 6.9 mNm
Costante di velocità: kn 414 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.42 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 23.1 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.043 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 1420 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 1670 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 8.3 ms
Inerzia del rotore: J 0.56 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 123 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 12 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 32.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 30 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 6.9 s
Costante di tempo termiche: τw2 250.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 18 g
Velocità fino a: nmax. 13000 min⁻¹
Diametro: Ø 15 mm
Lunghezza: L 23.8 mm
Serie 1524 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information