Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Tensione nominale: UN 6 V
Resistenze termiche: R 5.15 Ω
Rendimento, max.: ηmax. 80 %
Velocità a vuoto: n0 9480 min⁻¹
Corrente a vuoto: I0 0.0134 A
Coppia d'arresto: MH 6.9 mNm
Coppia d'attrito: MR 0.08 mNm
Costante di velocità: kn 1600 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.628 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 5.99 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.167 A/mNm
Pendenza della curva n/M: Δn/ΔM 1370 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 110 µH
Costanti di tempo meccanica: τm 8.2 ms
Inerzia del rotore: J 0.58 gcm²
Accelerazione angolare: αmax. 120 ·10³rad/s²
Resistenze termiche: Rth1/Rth2 12 / 32.8 K/W
Costante di tempo termiche: τw1/τw2 6.9 / 250.5 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 85 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Materiale della carcassa: acciaio, nichelato
Massa: 18 g
Senso di rotazione: visto di fronte, rotazione albero in senso orario
Velocità fino a: nmax. 13000 min⁻¹
Numero di coppie di poli: 1
Materiale del magnete: NdFeB
Serie 1524 ... SR

Download

3D-CAD Files
Technical Information